9SWSQLCU7

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
비용
COST
적재 시 빈 공간으로 절단
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
기본 고도
DEFAULT_ELEVATION
설명
DESCRIPTION
디자인 옵션
DESIGN_OPTION
dn
DN
내구성 및 서비스 가능성
DURABILITY_AND_SERVICEABILITY
내화성
FIRE_RESISTANCE
높이
HEIGHT
호스트
HOST
kod
KOD
주석 방향 유지
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
massunit
MASSUNIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MBACNSSIL
0
0
0
방화 구조물을 관통하는 플라스틱 파이프 주위에 설치하도록 설계된 다양한 장치입니다.
-1
110
Y2 유형: 0°C 이하의 온도에서 사용하되 비나 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 더 낮은 사용 범주를 포함합니다.
최대 EI 240
30.000
5
85CFGS00110
0
1
SW4MD84U1
0
0
0
방화 구조물을 관통하는 플라스틱 파이프 주위에 설치하도록 설계된 다양한 장치입니다.
-1
90
Y2 유형: 0°C 이하의 온도에서 사용하되 비나 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 더 낮은 사용 범주를 포함합니다.
최대 EI 240
30.000
5
85CFGS00090
0
1
EKAJ7A3S3
0
0
0
방화 구조물을 관통하는 플라스틱 파이프 주위에 설치하도록 설계된 다양한 장치입니다.
-1
125
Y2 유형: 0°C 이하의 온도에서 사용하되 비나 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 더 낮은 사용 범주를 포함합니다.
최대 EI 240
30.000
5
85CFGS00125
0
1
9SWSQLCU7
0
0
0
방화 구조물을 관통하는 플라스틱 파이프 주위에 설치하도록 설계된 다양한 장치입니다.
-1
140
Y2 유형: 0°C 이하의 온도에서 사용하되 비나 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 더 낮은 사용 범주를 포함합니다.
최대 EI 240
30.000
5
85CFGS00140
0
1
U78JZ02IE
0
0
0
방화 구조물을 관통하는 플라스틱 파이프 주위에 설치하도록 설계된 다양한 장치입니다.
-1
70
Y2 유형: 0°C 이하의 온도에서 사용하되 비나 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 더 낮은 사용 범주를 포함합니다.
최대 EI 240
30.000
5
85CFGS00070
0
1
28V743X10
0
0
0
방화 구조물을 관통하는 플라스틱 파이프 주위에 설치하도록 설계된 다양한 장치입니다.
-1
65
Y2 유형: 0°C 이하의 온도에서 사용하되 비나 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 더 낮은 사용 범주를 포함합니다.
최대 EI 240
30.000
5
85CFGS00065
0
1
1BWDFYTIU
0
0
0
방화 구조물을 관통하는 플라스틱 파이프 주위에 설치하도록 설계된 다양한 장치입니다.
-1
55
Y2 유형: 0°C 이하의 온도에서 사용하되 비나 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 더 낮은 사용 범주를 포함합니다.
최대 EI 240
30.000
5
85CFGS00055
0
1
OD8IYD7K8
0
0
0
방화 구조물을 관통하는 플라스틱 파이프 주위에 설치하도록 설계된 다양한 장치입니다.
-1
82
Y2 유형: 0°C 이하의 온도에서 사용하되 비나 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 더 낮은 사용 범주를 포함합니다.
최대 EI 240
30.000
5
85CFGS00082
0
1
OXFVXLSK4
0
0
0
방화 구조물을 관통하는 플라스틱 파이프 주위에 설치하도록 설계된 다양한 장치입니다.
-1
160
Y2 유형: 0°C 이하의 온도에서 사용하되 비나 자외선에 노출되지 않도록 설계되었습니다. 더 낮은 사용 범주를 포함하며, 비와 자외선에 노출되지 않습니다.
최대 EI 240
30.000
5
85CFGS00160
0
1
압축된 표현 표시(9 제품)
주문번호9SWSQLCU7
최근 변경08.10.2024 11:25:06
단위
키 워드

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number9SWSQLCU7